Łożyska samonastawne

EX316G2T04 - SNR

EX316G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego81 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny106,4 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka31,8 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego44 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania14,5 mm
d - Średnica wału80 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej119 mm
D - Średnica zewnętrzna OR170 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM16x1,5
m - Odległość do śruby ustalającej13 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia3
S - Odległość czoła do środka łożyska40,5 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej122,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej86,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub64 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,086 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,914 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,146 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,073 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,386 Hz