Łożyska samonastawne

EX318-56G2T04 - SNR

EX318-56G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego87,3 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny115,9 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka36,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego48 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania16,5 mm
d - Średnica wału88,9 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej133 mm
D - Średnica zewnętrzna OR190 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/4-16UNF
m - Odległość do śruby ustalającej14,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia3
S - Odległość czoła do środka łożyska43,6 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza9,525 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,2 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub65,2 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,093 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,907 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,183 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,091 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,387 Hz