Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 100 mm B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny 128,6 mm B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka 36,5 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 54 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 19 mm d - Średnica wału 100 mm d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej 146 mm D - Średnica zewnętrzna OR 215 mm G - Ustaw rozmiar śruby M20x1,5 m - Odległość do śruby ustalającej 14,5 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 3.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 50 mm f0 - Współczynnik 13.2 SW - Rozmiar klucza 10 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 171,6 kN C0 - Ocena nośności statycznej 140 kN Minimalna temperatura pracy -40 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 13 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 120 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,073 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,927 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,082 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,041 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,384 Hz