Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX207-22G2L4
- C207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 28 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 1,5 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 51,1 mm |
| d - Średnica wału | 34,925 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 51,1 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 90 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 18,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,01 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |