Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 75 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 128,6 mm |
| d - Średnica wału | 101,6 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 146 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 260 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 50 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 171,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 140 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 21,75 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 65,2 N-m |