EXF201NT20 - SNR

EXF201NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej41,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,5 mm
d - Średnica wału12 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych64 mm
L - Szerokość / średnica obudowy86 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m