Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Dane techniczne
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
A - Wysokość obudowy | 50 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 81,6 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,2 mm |
B1 - Szerokość całkowita IR (z ekscent. kołnierzem blokującym / tuleją ciąganej) | 85,7 mm |
d - Średnica wału | 65 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 86 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 149 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 187 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
S - Dystans od czoła pierścienia wewnętrznego do osi bieżni | 34,1 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 88,9 mm |
Marka | SNR |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 6,222 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |