Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SCOE213-65
- EX213G2T20
- F213N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 50 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 81,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,2 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 85,7 mm |
| d - Średnica wału | 65 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 86 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 149 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 187 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 88,9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 6,194 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |