EXF214-43L3 - SNR

EXF214-43L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy54 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej82,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału68,263 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej96,8 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska31 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych152 mm
L - Szerokość / średnica obudowy193 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej45 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,78 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m