EXF216-51T04 - SNR

EXF216-51T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy57 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej91,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny95,2 mm
d - Średnica wału80,963 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych165 mm
L - Szerokość / średnica obudowy208 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,12 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m