• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXF216T20 - SNR

EXF216T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy57 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej91,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny95,2 mm
d - Średnica wału80 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych165 mm
L - Szerokość / średnica obudowy208 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m