• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXF217-52L3 - SNR

EXF217-52L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy63 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza24 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej85,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73,2 mm
d - Średnica wału82,55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej119 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych175 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska23,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,93 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m