• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXF307-22L3 - SNR

EXF307-22L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej53,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny51,6 mm
d - Średnica wału34,925 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej55 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Szerokość / średnica obudowy135 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej33,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,06 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m