• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXF309T20 - SNR

EXF309T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • F309
  • EX309G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy44 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej63,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny58,7 mm
d - Średnica wału45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych125 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m