Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX312-39G2L3
- F312
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 56 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 81,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 61,9 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 79,4 mm |
| d - Średnica wału | 61,913 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 89 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 33 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 150 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 193 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 31 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 81,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 51,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 6,59 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |