Zespoły łożyskowe

EXF313L3 - SNR

EXF313L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy58 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej86,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału65 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej97 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska33 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych166 mm
L - Szerokość / średnica obudowy208 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska32,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej93,86 kN
C0 - Ocena nośności statycznej60,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,27 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m