Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX317-52G2L3
- F317
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 74 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 27 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 111,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 84,1 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 109,5 mm |
| d - Średnica wału | 82,55 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 127 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 44 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 204 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 260 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 31 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 42 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 132,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 96,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 16,6 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,5 N-m |