• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXF320 - SNR

EXF320

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy94 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza32 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej137,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego100 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny128,6 mm
d - Średnica wału100 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej146 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska59 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych242 mm
L - Szerokość / średnica obudowy310 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska50 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej171,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej140 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga27,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m