Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX204G2L3
- SCOE204-20
- FC204N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 25,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 6 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 36,5 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 20,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,5 mm |
| d - Średnica wału | 20 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 32,4 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 62 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 78 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 46,2 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,747 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |