• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFC204T20CCE - SNR

EXFC204T20CCE

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza6 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej36,5 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,5 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca62 mm
J - Odległość otworów montażowych78 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
Z - Szerokość nad pokrywami46,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,749 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m