Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX205G2T04
- SCCE205
- FC205N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 27 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 7 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 36,9 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 21 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34,8 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 44,3 mm |
| d - Średnica wału | 25 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 37,4 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 70 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 90 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 115 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,4 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 47,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,045 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |