EXFC210NT20 - SNR

EXFC210NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej48,1 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej28 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny62,7 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca110 mm
J - Odległość otworów montażowych138 mm
L - Szerokość / średnica obudowy165 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m