• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFC212T04CCE - SNR

EXFC212T04CCE

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej63,8 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny77,7 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca135 mm
J - Odległość otworów montażowych160 mm
L - Szerokość / średnica obudowy195 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami83,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,408 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m