• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFC214T04 - SNR

EXFC214T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy52 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej68,6 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej38 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału70 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej96,8 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca150 mm
J - Odległość otworów montażowych177 mm
L - Szerokość / średnica obudowy215 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej45 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,84 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m