• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFC217-52L3 - SNR

EXFC217-52L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy63 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej67,8 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej45 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego53,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73,2 mm
d - Średnica wału82,55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej119 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca180 mm
J - Odległość otworów montażowych208 mm
L - Szerokość / średnica obudowy250 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska23,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej83,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej63,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,8 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m