• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFCE205-16T04 - SNR

EXFCE205-16T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy20 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej24,4 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny44,3 mm
d - Średnica wału25,4 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska-2,5 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca70 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy115 mm
N - Wymiar otworu montażowego9 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,81 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m