EXFCE218-56L3 - SNR

EXFCE218-56L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy37 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej52 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny72,5 mm
d - Średnica wału88,9 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska4 mm
G - SmarownicaR1/8"
H3 - Średnica centrująca190 mm
J - Odległość otworów montażowych220 mm
L - Szerokość / średnica obudowy265 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m