Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX218G2T20
- FCE218
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 37 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22,5 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 52 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 72,5 mm |
| d - Średnica wału | 90 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 120 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 4 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H3 - Średnica centrująca | 190 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 220 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 265 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 24,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 96 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 71,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 10,3 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |