EXFE206-20T04 - SNR

EXFE206-20T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy33,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej50,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny48,3 mm
d - Średnica wału31,75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych82,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m