Zespoły łożyskowe

EXFE208-25T04 - SNR

EXFE208-25T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy39,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej58,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny56,3 mm
d - Średnica wału39,688 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej58 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych101,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy130 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m