EXFE218 - SNR

EXFE218

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy45 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej71,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny72,5 mm
d - Średnica wału90 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska23,8 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych187 mm
L - Szerokość / średnica obudowy235 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,84 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m