Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
| A - Wysokość obudowy | 25,5 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 11 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 41,5 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm | 
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,5 mm | 
| d - Średnica wału | 20 mm | 
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 32,4 mm | 
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 15 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 113 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 90 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 60 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17 mm | 
| Z - Szerokość nad pokrywami | 46,2 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,509 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |