EXFL213L3COE - SNR

EXFL213L3COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy50 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału65 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej86 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy132 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy258 mm
J - Odległość otworów montażowych210 mm
L - Szerokość / średnica obudowy155 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,464 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m