Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFL216L3 - SNR

EXFL216L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy58 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej91,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny95,2 mm
d - Średnica wału80 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy290 mm
J - Odległość otworów montażowych233 mm
L - Szerokość / średnica obudowy180 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,34 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m