Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX307-22G2
- FL307
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 36 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 53,3 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 51,6 mm |
| d - Średnica wału | 34,925 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 55 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 20 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 185 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 141 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 18,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 33,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 19,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,77 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |