EXFL310-30L3 - SNR

EXFL310-30L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza19 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej70 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny66,6 mm
d - Średnica wału47,625 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej76,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy240 mm
J - Odległość otworów montażowych187 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,26 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m