EXFL312 - SNR

EXFL312

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy56 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81,45 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,9 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny79,4 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej89 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska33 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy270 mm
J - Odległość otworów montażowych212 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,95 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej51,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,03 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m