EXFL313-40T04 - SNR

EXFL313-40T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy58 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza25 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej86,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej97 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska33 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy295 mm
J - Odległość otworów montażowych240 mm
L - Szerokość / średnica obudowy175 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska32,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej93,86 kN
C0 - Ocena nośności statycznej60,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m