Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX313-40G2T20
- FL313
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 58 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 25 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 86,2 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 85,7 mm |
| d - Średnica wału | 63,5 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 97 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 33 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 295 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 240 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 175 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 31 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 32,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 93,86 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 60,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,88 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |