• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFLE203-11L4 - SNR

EXFLE203-11L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy30,3 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej45,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,5 mm
d - Średnica wału17,463 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy112 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy61 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,54 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m