Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Wysokość obudowy | 45,8 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 74,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,4 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 71,3 mm |
| d - Średnica wału | 50,8 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 74,5 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 31 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 222 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 184 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 134 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 27,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,68 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |