EXFLE212NT20 - SNR

EXFLE212NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy50,4 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej80,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny77,7 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy238 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
L - Szerokość / średnica obudowy138 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,97 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m