EXFLE213N - SNR

EXFLE213N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy57 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej89,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
d - Średnica wału65 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej86 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy258 mm
J - Odległość otworów montażowych216 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego21 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,11 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m