Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX214-44G2T20
- FLE214
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 57 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 89,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,2 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 85,7 mm |
| d - Średnica wału | 69,85 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 96,8 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 258 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 216 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 160 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 21 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 62 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 45 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 5,98 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |