Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFS308L3 - SNR

EXFS308L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza17 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej50,3 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,3 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny57,1 mm
d - Średnica wału40 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej63,5 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska13 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca115 mm
J - Odległość otworów montażowych112 mm
L - Szerokość / średnica obudowy150 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej40,56 kN
C0 - Ocena nośności statycznej24 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m