• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXFS317-52L3 - SNR

EXFS317-52L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy74 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza27 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej91,5 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej54 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego84,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny109,5 mm
d - Średnica wału82,55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej127 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca220 mm
J - Odległość otworów montażowych204 mm
L - Szerokość / średnica obudowy260 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska42 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga18,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m