Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FS318
- EX318-56G2T20
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 76 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 30 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 96,3 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 56 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 87,3 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 115,9 mm |
| d - Średnica wału | 88,9 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 133 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 24 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 240 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 216 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 280 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 35 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 43,6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 143 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 108 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 22,6 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 65,2 N-m |