Zespoły łożyskowe

EXP204L3 - SNR

EXP204L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy65 mm
J - Odległość otworów montażowych95 mm
L - Długość obudowy127 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,72 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m