Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXP204T20CCE - SNR

EXP204T20CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy65 mm
J - Odległość otworów montażowych95 mm
L - Długość obudowy127 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
N - Wymiar otworu montażowego13 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
Z - Szerokość nad pokrywami63,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,796 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m