EXP213-40T20 - SNR

EXP213-40T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy46 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej86 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.76,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27 mm
H2 - Wysokość obudowy150 mm
J - Odległość otworów montażowych203 mm
L - Długość obudowy265 mm
L1 - Długość stopy obudowy77 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego29 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,71 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m